コンパクトなP78B-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。コンパクトなSIPパッケージに収納されたこのシリーズは、LM78XXモデルレギュレータとピン互換性があり、低リップルと低ノイズを特徴としています。リニア・レギュレータとは異なり、 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) |
---|---|---|---|---|
P7802B-1000 | 4.75 ~ 36 | 1 | 1.8 | 1.8 |
P7803B-1000 | 4.75 ~ 36 | 1 | 3.3 | 3.3 |
P7805B-1000 | 6.5 ~ 36 | 1 | 5 | 5 |
P7806B-1000 | 8 ~ 36 | 1 | 6.5 | 6.5 |
P7809B-1000 | 11 ~ 36 | 1 | 9 | 9 |
P7812B-1000 | 15 ~ 36 | 1 | 12 | 12 |
P7815B-1000 | 18 ~ 36 | 1 | 15 | 15 |