アクティブ

P78B-500シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P78B-500シリーズ
P78B-500シリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 1~15 Vdc出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 継続的な短絡保護
  • 低リップル・ノイズ
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなP78B-500非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されています。コンパクトなSIPパッケージを採用したこのシリーズは、LM78XXモデルレギュレータとピン互換性があり、低リップルと低ノイズが特徴です。リニア・レギュレータとは異なり、 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.46 x 0.3 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 7.6 x 10.2
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電流(A) 電力(W) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P7802B-500 4.75 ~ 36 0.5 0.9 1.8 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7802B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7803B-500 4.75 ~ 36 0.5 1.65 3.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7803B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7805B-500 6.5 ~ 36 0.5 2.5 5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7805B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7806B-500 8 ~ 36 0.5 3.25 6.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7806B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7809B-500 11 ~ 36 0.5 4.5 9 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7809B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7812B-500 15 ~ 36 0.5 6 12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7812B-500 サンプルの依頼 見積依頼
P7815B-500 18 ~ 36 0.5 7.5 15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7815B-500 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web