GaN技術により、パワフルなSDI160G-UDシリーズはわずか0.15Wという低さの無負荷時の電力消費を実現しており、ICTおよびAV機器のIEC 62368-1 基準だけでなく、現在のUS DoEレベルVI効率基準にも適合します。最高200%の電力密度の増加を特長としたSDI160G-UDシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC8のインレットを装備した、160WのデスクトップAC-DC 電源です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI160G-12-UD | 150 | 12 | 12.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-19-UD | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-24-UD | 158 | 24 | 6.6 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI160G-48-UD | 158 | 48 | 3.3 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI160G-56-UD | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |