製造中止

PTK25-D24シリーズ

18~36VDCの入力範囲、 25W、 シングル/デュアル/トリプル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
PTK25-D24-S3 18 ~ 36 19.8 3.3 6
PTK25-D24-S5 18 ~ 36 25 5 5
PTK25-D24-S12 18 ~ 36 24 12 2
PTK25-D24-S15 18 ~ 36 24 15 1.6
PTK25-D24-D5 18 ~ 36 25 5/-5 2.5/2.5
PTK25-D24-D12 18 ~ 36 25 12/-12 1/1
PTK25-D24-D15 18 ~ 36 24 15/-15 0.8/0.8
PTK25-D24-T312 18 ~ 36 19.95 3.3/12 3.5
PTK25-D24-T512 18 ~ 36 25.9 5/12 3.5
PTK25-D24-T315 18 ~ 36 19.95 3.3/15 3.5
PTK25-D24-T515 18 ~ 36 25 5/15/-12 3.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web