NRND
PBO-15C-Bシリーズ
NRND
ボードマウントAC-DC電源
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 9~15 W
- 85~305 Vac入力 (ワイド)
- 3~24 Vdc 出力オプション
- 超小型のライトアングルSIPパッケージ
- -40~+85°Cの動作温度
安全とコンプライアンス
- 安全基準 - 60335、 62368
- 安全認証 - CE、 UL/cUL
資料
説明
PBO-15C-B AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。ロープロファイルSIPパッケージを採用したこの15Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、およびテレコムのアプリケーションにおいて、高い信頼性と経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。
仕様
-
85 ~ 305
-
オープンフレーム
-
PCB
-
商用
-
60335、62368
-
1.75 x 0.945 x 0.59
-
44.5 x 24 x 15
-
過電流、過電圧、短絡