産業用
電源

構築用の電力


産業部門では、電力システムの設計者はさまざまな厳しい課題に直面しています。産業用制御、自動化、組立、およびテスト機器の特定のニーズに対応するために、弊社はこの市場にうまく適合する固有の特性を備えた、さまざまなAC-DCおよびDC-DCモジュールを開発しました。過酷な環境に耐える堅牢なパッケージおよび広い動作温度範囲から、固有のシステム要件に対応する高いピーク負荷機能および高い絶縁耐圧まで、弊社の電源はお客様の産業用アプリケーションのニーズに対応するよう最適化されます。

特長


  • 広い入力範囲 – 85~305 VAC
  • 防塵/防湿用コンフォーマルコーティング
  • 高いピーク負荷過渡を有効にするパワーブースト機能
  • 広い温度範囲 – 70°C
  • 固定設置用OVC III定格

対応するアプリケーション


  • - 器具類
  • - 工場用ロボット
  • - 制御システム
  • - ゲーム機器
  • - 組立自動化機器
  • - 照明付き看板
  • - 産業用輸送機器
  • - 自動テストシステム
  • - マシン・ビジョン・システム
  • - 印刷
  • - テストおよび計測機器
  • - ディスプレイ
  • - セキュリティ
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web